HCS-T MICRO C C C C 7035
-
Elektronikhus
2203124
Håndholdte huse T-Micro lysegrå, bestående af to halvskaller med skruer, front lige, lukket
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken IP-kapslingsklasse kan jeg opnå med de håndholdte HCS-huse?
Når du bruger tilbehøret, har HCS kapslingsklasse IP54. Det betyder, at der er fuldstændig beskyttelse mod utilsigtet kontakt. Derudover er din elektronik beskyttet mod støv i skadelige mængder og stænkvand på alle sider. Til dette formål skal du væl... Se mere
Når du bruger tilbehøret, har HCS kapslingsklasse IP54. Det betyder, at der er fuldstændig beskyttelse mod utilsigtet kontakt. Derudover er din elektronik beskyttet mod støv i skadelige mængder og stænkvand på alle sider. Til dette formål skal du vælge tætningen (HCS ... Seal) under Tilbehør.
Se mindreKan jeg få indsat skræddersyede udskæringer i det håndholdtes hus?
Ja, udskæringer og yderligere tilpasninger er mulige. Vores servicecenter står til din rådighed til dette formål. Du skal blot indtaste webkoden #0685 i søgefeltet på vores hjemmeside og benytte kontaktformularen.
Er der også beskyttelse mod stød til det håndholdte hus?
Ja, støddæksler er tilgængelige på forespørgsel.
Hvilket værktøj er nødvendigt for at samle det håndholdte hus?
En stjerneskruetrækker PH 0 er nødvendig for at montere HCS. Du kan finde den i afsnittet "Tilbehør" eller under varenummer 1212558. Hvis der også er monteret et display, kræves også en Torx T6.