FLT-PLUS CTRL-1.5
-
Kombiafleder type 1+2
2800119
Type 1 / Class I (lynstrømafleder) med Arc-Chopping-gnistgab og tændelektronik, slukkeplade til høj netfølgeslukkekapacitet, 1 kanal. Beskyttelsesniveau: 1.5 kV. Modulbredde: 35 mm (2TE)
Produktdetaljer
Produkttype | Kombiafleder |
IEC testklasse | I |
T1 | |
EN type | T1 |
Strømforsyningssystem IEC | TT |
TN-C | |
TN-S | |
Konstruktion | Bæreskinnemodul en del |
Poltal | 1 |
Melding overspændingsbeskyttelse defekt | ingen |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Mærkefrekvens fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Mærkespænding UN | 230 V AC (400 V AC) |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Skruestørrelse | M6 |
Tilspændingsmoment min. | 8 Nm |
Afisoleringslængde | 19 mm |
Ledertværsnit fleksibelt min. | 16 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt maks. | 35 mm² |
Ledertværsnit stiv min. | 10 mm² |
Ledertværsnit stiv maks. | 50 mm² |
Målskitse |
|
Bredde | 35,5 mm |
Højde | 150 mm |
Dybde | 80,5 mm |
Delingsenhed | 2 ME |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale hus | PA-GF |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Nej |
Funktionsretning | 1L-N/PE |
Mærkefrekvens fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Maksimal vedvarende spænding UC | 350 V AC |
Højeste konstantspænding UC (L-N) | 350 V AC |
Højeste konstantspænding UC (L-PEN) | 350 V AC |
Jordlederstrøm IPE | ≤ 0,1 mA |
Standby-effektforbrug PC | ≤ 35 mVA |
Mærkeafledestødstrøm In (8/20) µs | 50 kA |
Mærkeafledestødstrøm In (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
Mærkeafledestødstrøm In (8/20) µs (L-PEN) | 50 kA |
Maks. afledestødstrøm imaks (8/20 µs) | 50 kA |
Lynprøvestrøm (10/350) µs, ladning | 25 As |
Lynprøvestrøm (10/350) µs, specifik energi | 625 kJ/Ω |
Lynprøvestrøm (10/350) µs, strømspidsværdi Iimp | 50 kA |
Følgestrømsslukkeevne Ifi | 50 kA |
Beskyttelsesniveau Up | ≤ 1,5 kV |
Beskyttelsesniveau Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
Beskyttelsesniveau Up (L-PEN) | ≤ 1,5 kV |
Tændstødspænding ved 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
Reaktionstid tA | ≤ 100 ns |
Indkoblingstid tA (L-N) | ≤ 100 ns |
Indkoblingstid tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
Maksimal forsikring ved stikledningsfortrådning | 500 A (gL) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % |
Luft- og krybestrækninger | |
Standarder | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Standarder | |
Standarder | IEC 61643-1 |
DIN EN 61643-11 | |
DIN EN 61643-11/A11 | |
Standarder | IEC 61643-1 |
Bemærk | 2005 |
Standarder | DIN EN 61643-11 |
Bemærk | 2002 |
Standarder | DIN EN 61643-11/A11 |
Bemærk | 2007 |
Monteringstype | Bæreskinne: 35 mm |
Varenummer | 2800119 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Produktnøgle | CL1121 |
Katalogside | Side 19 (TT-2011) |
GTIN | 4046356480048 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 564,5 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 564,5 g |
Oprindelsesland | DE |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
MPB 18/1-12 - Fortrådningsbro 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Fortrådningsbro 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Fortrådningsbro 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Fortrådningsbro 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Fortrådningsbro 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Fortrådningsbro 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Fortrådningsbro 2809209
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
B-STIFT - Mærkestift 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Mærkeskilte til klemmer 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Mærkeskilte til klemmer 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 2809128
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre