OGL-SC-WLAN-5100-EX-2 - Koblingsudstyrskombination
2403109

WLAN Access Point til eksplosionsfarlige områder som kompletløsning i GFK-hus med universel spændingsforsyning AC 100 V ... 240 V og antennesystem. Kan anvendes i ATEX-zone 2 (ATEX Ex II 3G)

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Egnet til anvendelse udendørs takket være hus af glasfiberforstærket kunststof med integrerede antenner
Rummeligt fleksibel takket være rækkevidder op til flere hundrede meter
Særdeles sikker takket være aktuelle security-standarder og kryptering
Opbyg enkle og pålidelige industrielle WLAN-netværk - med intuitive planlægnings- og konfigurationskoncepter
Maksimal sikkerhed i eksplosionsfarlige områder i zone 2
Enkel installation vha. integreret netdel til forsyninger med 100 - 240 V AC