Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

UP 6/ 1-R BU - Stik
3060801

Stik, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 41 A, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,2 mm2- 6 mm2, farve: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter