E1 S4 A 300X500X160 - Tilslutningsdåse
0899612

Tilslutningsdåse, Med flangepladebestykning nederst, materiale: Rustfrit stål 304 / 1.4301, overflademodstand: børstet, sølvfarvet, 300 mm x 500 mm x 160 mm, låsemetode: skruet endeplade, leveringsomfang - ATD: Fastgørelsesvinkel med montageskruer, Jordforbindelsesbolt M12 placeret på ydersiden, Installationsvejledning, Flangeplader, Fastgørelsesvinkel med montageskruer

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Innovativt produktprogram med kvalitetshuse i rustfrit stål som basis for individuelle klemkasser
Mindre monterings- og godkendelsesarbejde takket være færdigt bestykkede klemkasser
Mulighed for flangeplader på fire hussider, inkl. pakningsbeskyttelse
Hustilpasninger pga. gevind, boringer og firkantede udskæringer under hensyntagen til standardmæssige foreskrifter