CABLE-D15SUB/S/S/ 720/KONFEK/S
-
Kabler
2902259
Konfektioneret, skærmet rundkabel, med to 15-polede D-SUB-stiftdele (1:1 forbindelse), kabellængde: 7,20 m
Produktdetaljer
Produkttype | Systemkabler |
Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
Isolering | Funktionsisolation |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 2 |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Fast oplægning ) | -40 °C ... 70 °C (Fast oplægning ) |
Omgivelsestemperatur (drift) (bevægelig oplægning) | -10 °C ... 70 °C (bevægelig oplægning) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Højde | ≤ 2000 m |
Maks. tilladeligt spændingsområde under drift | 25 V AC |
60 V DC | |
Driftsart | 100 % ED |
Maks. strømværdi pr. leder | 2 A (I udrullet tilstand) |
Luft- og krybestrækninger | |
Mærkeisolationsspænding | 125 V |
Mærkeimpulsholdespænding | 1,2 kV |
Ledningslængde | 7,2 m |
15X0.25 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Poltal | 15 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | 15X0.25 [PVC] |
Ledertype | Konfektioneret, skærmet rundkabel |
Ledningsopbygning signalledning | 14x 0,15 mm |
AWG signalledning | 24 |
Ledningstværsnit | 15x 0,25 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,2 mm ±0,05 mm |
Udvendig kabeldiameter | 7,90 mm ±0,5 mm |
Materiale yderkappe | Semi-formfast PVC |
Farve udvendig kappe | grå |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Ledningsmodstand | ≤ 80 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 20 MΩ*km (ved 20 °C) |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 67 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 126 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 5000 (ved radius ≥ 15x udvendig kabeldiameter) |
Halogenfrihed | nej |
Flammemodstandsdygtighed | IEC 60332-1-2 (rå kabler) |
VDE 0842, afsnit 332-1-2 (rå kabler) | |
IEC 60332-3-22 (rå kabler) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Oliefasthed | mod lejlighedsvise stænk (rå kabler) |
Kabeludførelse | Kabel til et modul |
Fieldniveau | |
Tilslutning iht. standard | DIN 41652/IEC 60807-2 |
Tilslutningstype | D-SUB stiftdel |
Antal tilslutninger | 1 |
Poltal | 15 |
Stikcykler | > 200 |
Styringsniveau | |
Tilslutning iht. standard | DIN 41652/IEC 60807-2 |
Tilslutningstype | D-SUB stiftdel |
Antal tilslutninger | 1 |
Poltal | 15 |
Stikcykler | > 200 |
Luft- og krybestrækninger | |
Standarder | DIN EN 50178 |
Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
Varenummer | 2902259 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | CK2AZZ |
Produktnøgle | DK2AZZ |
GTIN | 4046356649919 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 786,2 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 768,2 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | DE |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
15-polet
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre