RC-12S2N8AK064X - Ledningsforbinder
1241190

M23, Ledningsforbinder, serie: RC, Lige kunststofbeklædt, skærmet: ja, Skrueaflåsning, Poltal: 12, Omdrejningsretning: Modsat, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 6,5 mm ... 7,5 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer







Kompatible produkter