K-8E-M23M8/1,2-H00/OE-C5-SX - Kabelstik indstøbt i kunststof
1244809

Kabelstik indstøbt i kunststof, serie: KSH, M23-Bøsning, vinklet drejelig, -120° mod venstre / 120° mod højre, poltal: 4+4+4+PE, låsetype: SPEEDCON, kabellængde: 1,2 m, skærmet: ja, farve yderkappe: orange RAL 2003, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatible produkter