CA-12M2N8A8504SX - Ledningsforbinder
1243573

M23, Ledningsforbinder, serie: CA, lige, skærmet: ja, SPEEDCON, Poltal: 12, Omdrejningsretning: Modsat, kontakttype: Stift, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 10 mm ... 14,5 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Tilslutningsstik til fleksibel konfektionering på stedet
Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
Reduktion af tilslutningstid med SPEEDCON-lynaflåsning
Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering