CA-07S1N12T006X - Ledningsforbinder
1244136

M23, Ledningsforbinder, serie: CA, vinklet, skærmet: ja, Skrueaflåsning, Poltal: 7, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Bøsning, Loddetilslutning, kabeldiameterområde: 4 mm ... 6 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Vinklet kabeludgang til snævre pladsforhold
Tilpasning til forskellige applikationer takket være justerbar kabeludgangsretning
Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Tilslutningsstik til fleksibel konfektionering på stedet
Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelig overførsel af signaler
Loddetilslutning: Anerkendt tilslutningsteknik til forskellige ledere