VS-P1208-P1210-C933/...
-
Kabel
1608566
Konfektioneret PROFINET-kabel, type B, CAT5e, skærmet, firestjerne, AWG 22 fleksibel (7-trådet), RAL 6018 (gulgrøn), RJ45/IP67 Push-Pull kunststofhus på M12 stik, længde variabel
Produktdetaljer
Generelt | Dette produkt overholder direktivet Richtlinie PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Kapitel 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
Produkttype | Datakabel konfektioneret |
Produktfamilie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Sensortype | PROFINET |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | I |
Forureningsgrad | 2 |
Driftsspænding (III/3) | 50 V |
Overførselsmedium | Kobber |
Overførselsegenskaber (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Materiale pakning O-ring | NBR |
Materiale pakning Kabelpakning | TPE |
Materiale hus | TPU/PA-GF |
Materiale yderkappe | PVC |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik lige RJ45 |
Låsetype | Push-Pull |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Stik lige M12 |
PROFINET PVC fleksibel CAT5 [93B] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 67 kg/km |
UL AWM Style | 21694 |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | PROFINET PVC fleksibel CAT5 [93B] |
Ledningsopbygning | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signalløbetid | 5,3 ns/m |
Signalhastighed | 0,66 c |
Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
AWG signalledning | 22 |
Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,55 mm |
Udvendig kabeldiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PVC |
Farve udvendig kappe | grøn RAL 6018 |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Materiale lederisolation | PE |
Enkeltleder, farve | hvid, gul, blå, orange |
Vægtykkelse yderkappe | ca. 0,90 mm |
Samlet kabelføring | Stjernefireleder |
Optisk skærmdækning | 85 % |
Isolationsmodstand | ≥ 500 MΩ*km |
Koblingsmodstand | ≤ 20,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
Ledningsmodstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Bølgemodstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 100 MHz) |
Mærkespænding kabel | 600 V |
Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 3 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 7 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 20 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 46 mm |
Krydstaledæmpning (NEXT) | 80 dB (ved 1 MHz) |
76 dB (ved 4 MHz) | |
70 dB (ved 10 MHz) | |
65 dB (ved 16 MHz) | |
63 dB (ved 20 MHz) | |
60 dB (ved 31,25 MHz) | |
55 dB (ved 62,5 MHz) | |
50 dB (ved 100 MHz) | |
Dæmpning | 2,1 dB (ved 1 MHz) |
4 dB (ved 4 MHz) | |
6,3 dB (ved 10 MHz) | |
8 dB (ved 16 MHz) | |
9 dB (ved 20 MHz) | |
11,4 dB (ved 31,25 MHz) | |
16,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
21,3 dB (ved 100 MHz) | |
Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL 1685 (CSA FT 4) |
Oliefasthed | Betinget oliebestandigt |
Anden fasthed | UV-bestandig (iht. UL 1581, afsnit 1200) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installation) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
Omgivelsestemperatur (installation) | -20 °C ... 60 °C |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installation) |
-5 °C ... 50 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
Stik/bøsning |
Varenummer | 1608566 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Produktnøgle | ABNABA |
Katalogside | Side 209 (PC-2007) |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre