VS-08-4X2X26C6/BK-2XVS67/ 5
-
Kabel
1658464
Konfektioneret Ethernet-kabel, CAT7, skærmet, 4 par, AWG 26 fleksibel (7-trådet), RAL 9005 (sort), RJ45 stik/IP67 (sort) RJ45 stik/IP67 (sort), længde: 5 m
Produktdetaljer
Produkttype | Datakabel konfektioneret |
Produktfamilie | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
Poltal | 8 |
Skærmet | ja |
Isoleringsegenskaber | |
Forureningsgrad | 2 |
Driftsspænding (III/3) | 125 V |
Overførselsegenskaber (kategori) | CAT6 |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 200 |
Materiale pakning O-ring | FPM |
Materiale pakning Kabelpakning | NBR |
Materiale hus | PA |
Materiale kontakt | Kobberlegering |
Materiale kontaktoverflade | Guld over nikkel |
Materiale kontaktholder | PC |
Materiale yderkappe | PUR |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Ledningslængde | 5,00 m |
Skærmet | ja |
Ledningsvægt | 44 kg/km |
Kabeltype | Ethernet |
Ledningstype | Rundkabel |
Signaltype/kategori | Ethernet CAT7 |
Ledningsopbygning | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Udvendig kabeldiameter | 7,80 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | sort RAL 9005 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
AWG signalledning | 26 |
Ledningstværsnit | 4x 2x 0,14 mm² |
Materiale lederisolation | Celle-PE |
Lederdiameter inklusive isolering | 1 mm |
Enkeltleder, farve | hvid-blå, hvid-orange, hvid-grøn, hvid-brun |
Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
Parskærmningstype | Alu-beklædt polyesterfolie |
Samlet kabelføring | 4 par til tråd |
Skærmning | Fletværk af forzinkede kobbertråde |
Optisk skærmdækning | 65 % |
Mærkespænding ledning | 125 V |
Prøvespænding ledning | 1000 V |
Ledningsmodstand | ≤ 150 Ω/km |
Isolationsmodstand for ledninger | ≥ 5 GΩ*km |
Koblingsmodstand | 5,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
Bølgemodstand | 100 Ω ±5 % (ved 100 MHz) |
Driftskapacitet | 42 pF |
Signalløbetid | 0,46 ns/m |
Signalhastighed | 0,72 c |
Støjeffektundertrykkelse | 90,00 dB (op til 1000 MHz) |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 40 mm |
Dæmpning | 60,00 dB (op til 1000 MHz) |
Oliefasthed | iht. DIN EN 60811-2-1 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 50 °C (Kabel, bevægelig installation) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP67 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installation) |
0 °C ... 50 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
Stik/bøsning |
Varenummer | 1658464 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Produktnøgle | ABNABE |
GTIN | 4046356163149 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 360,5 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 360,5 g |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre