MSLKG 2,5
-
Jordklemme
0452027
Jordklemme, Ved montering direkte op ad gennemgangsklemmer med samme kontur skal der anvendes en opdelingsplade imellem klemmerne ved isolationsspændinger > 250 V., antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning, 1. etage, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, montering: PE-fod med fastgørelsesskrue, M2,5, monteringstype: NS 15, farve: grøn/gul
Produktdetaljer
Generelt | Ved montering direkte op ad gennemgangsklemmer med samme kontur skal der anvendes en opdelingsplade imellem klemmerne ved isolationsspændinger > 250 V. |
Produkttype | Jordklemme |
Antal tilslutninger | 2 |
Antal rækker | 1 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,77 W |
Antal tilslutninger pr. etage | 2 |
Mærketværsnit | 2,5 mm² |
1. etage | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Skruestørrelse | M3 |
Bemærk | Vær opmærksom på bæreskinnernes strømværdi. |
Tilspændingsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Prøvedorn | A3 |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-2 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 24 ... 14 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Bredde | 7,5 mm |
Farve | grøn-gul |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Isolationsmaterialer | PA |
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -40 °C |
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Generelt | |
Klemmefastgørelse | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (PE-fod med fastgørelsesskrue, M2,5) |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Nej |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 90 % |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-2 |
Monteringstype | NS 15 |
Klemmefastgørelse | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (PE-fod med fastgørelsesskrue, M2,5) |
Varenummer | 0452027 |
Pakningsenhed | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | BE1261 |
Produktnøgle | BE1261 |
GTIN | 4017918002374 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 9,35 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 9,35 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250103 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000901 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
ATP-MBK - Skilleplade 1413227
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Skruetrækker 1212587
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Bæreskinne med huller 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Bæreskinne med huller 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne med huller 1204096
-
CLIPFIX 15 - Endeholder 3022263
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre