De analoge udgangsmoduler i kapslingsklasse IP67 gør det muligt at tilslutte analoge aktuatorer til INTERBUS ved hjælp af M12-stik.
Disse analoge moduler er forsynet med et kabel, som enten kan afsende strøm ( 0 - 20 mA, 4 - 20 mA ) eller spænding ( 10 V ) i en opløsning på 12 bit.
Samtlige analoge aktuatorer tilsluttes med de traditionelle M12-stik. Modulerne tilsluttes til INTERBUS-Loop 2 med QUICKON-lyntilslutningsteknik.
IB L2 BOX AO 1/2/I M12
-
I/O-modul
2731937
Analogt udgangsmodul, 1 analog udgang, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 2-leder-tilslutningsteknik, kapslingsklasse IP65/67