Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

IBS RL 480 MLR R DIO6/1-LK2MBD - Motorstyringer
2734497

Elektromekanisk motorstyring til reverserbar drift til INTERBUS; lyslederteknik med 2 MBaud, indgange (24 V DC), integreret motorværn (220 V AC til 480 V AC, maksimalt 8 A), sensortilslutning over 5-polede M12 bøsninger, robust metalhus, kapslingsklasse IP67

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Robust metalhus
Nødbetjening på modulet eller via eksterne betjeningselementer
Omfangsrige diagnosefunktioner inkl. motorstrømsovervågning
Ruggedline-stik til INTERBUS med fiberoptik og forsyningsspænding
COMBICON-stik til motorudgang
M12 stik til digitale indgange