IBS RL 24 DIO 8/8/8-T - Decentralt I/O-modul
2836476

Digitalt ind-/udgangsmodul til INTERBUS; Twisted Pair med 500 kBaud, otte indgange (24 V DC), otte udgange (24 V DC, 0,5 A), sensor-/aktuatortilslutning over 5-polede M12 bøsninger, robust metalhus, kapslingsklasse IP67

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Robust metalhus
Omfangsrige diagnosefunktioner
Ruggedline-stik til INTERBUS, valgfrit med fiberoptik eller Twisted Pair og forsyningsspænding
M12 stik til periferi