Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

IBS RL 24 DI 16/8-T - Decentralt I/O-modul
2836463

Digitalt indgangsmodul til INTERBUS; Twisted Pair med 500 kBaud, 16 indgange (24 V DC), tilslutning af sensorer over 5-polede M12 bøsninger, robust metalhus, kapslingsklasse IP67

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Robust metalhus
Omfangsrige diagnosefunktioner
M12 stik til periferi
Ruggedline-stik til INTERBUS, valgfrit med fiberoptik eller Twisted Pair og forsyningsspænding