IB IL AO 4/8/U/BP-XC-PAC - Analogt modul
2701164

Inline, Analog udgangsklemme, Analoge udgange: 8, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, Extreme Conditions-variant, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordele

Lakerede printkort
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
Bipolære udgange
Måleværdiregistrering med 16 bit opløsning
Kortslutningssikre strømudgange
Kort opdateringstid < 1 ms