IB IL 24/230 DOR4/HC-PAC - Relæmodul
2897716

Inline, Relæklemme, Relæudgange: 4 (potentialfri), Sluttekontakt, 24 V DC, 230 V AC, høj indkoblingsstrøm., transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Potentialfrie tilslutninger til 4 aktuatorer
Mærkestrøm: 10 A
Sikker adskillelse
Lav effektoptagelse på grund af anvendelse af bistabilt relæ
Diagnose- og statusvisninger