De digitale Fieldline Extension AS-Interface M8 ind-/udgangsmoduler med hus i IP67 beskyttelse muliggør tilslutningen af digitale sensorertil AS-i via M8-stik.
Tilslutningen af modulerne til AS-i sker via et M12-stik med SPEEDCON-tilslutningsteknik.
FLX ASI DIO 4/4 M8-1A
-
Decentralt I/O-modul
2773416
AS-i-digital ind-/udgangsmodul, 4 digitale indgange, 24 V DC, 2-, 3-leder-tilslutningsteknik, 4 digitale udgange, 24 V DC, 1,0 A, 2-leder-tilslutningsteknik, IP67 beskyttelse
Produktdetaljer
Bredde | 30 mm |
Højde | 26 mm |
Dybde | 143 mm |
Borehulsafstand | 133 mm |
Anvendelsesbegrænsning | |
EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
Farve | sort |
AS-Interface | |
Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, A-kodet |
Betegnelse tilslutningsåbning | AS-i |
Poltal | 2 |
Overførselshastighed | 167 kBit/s |
Modul | |
ID-kode (dez) | 0 |
ID-kode (hex) | 0 |
Digital: | |
Betegnelse indgang | Digitale indgange |
Beskivelse af indgangen | IEC 61131-2 typ 2 |
Antal indgange | 4 |
Tilslutningstype | M8-stik |
Tilslutningsteknik | 2- og 3-leder |
Digital: | |
Betegnelse udgang | Digitale udgange |
Tilslutningstype | M8-stik |
Tilslutningsteknik | 2-leder |
Antal udgange | 4 |
Maks. udgangsstrøm pr. kanal | 1 A |
Maks. udgangsstrøm pr. modul / klemme | 4 A |
Produkttype | I/O-komponenter |
Produktfamilie | Fieldline |
Konstruktion | Blokopbygning |
Monteringsposition | vilkårlig |
Antal kanaler | 8 |
Tilslutningstype | M8-stik |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C |
Kapslingsklasse | IP65/IP67 |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Monteringstype | direkte påskruning |
Vægmontage | |
Monteringsposition | vilkårlig |
Varenummer | 2773416 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DRI634 |
Produktnøgle | DRI634 |
GTIN | 4046356156592 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 135,8 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 125 g |
Toldtarifnummer | 85176200 |
Oprindelsesland | SG |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151602 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
SAC-4P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1668360
-
ASI CC ADR - Manuel adresseringsenhed 2741338
-
ASI CC DIST FCAB 5M12 - Tværforbindelsesskinne 2741477
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808781
-
VS-ASI-J-Y-B-M12FS - Fordeler 1404427
-
VS-ASI-J-Y-B-FFKDS - Fordeler 1404498
-
VS-ASI-J-Y-B-PUR-1,0-M12FS SCO - Fordeler 1404456
-
VS-ASI-J-Y-B-PUR-1,0-M12FR SCO - Fordeler 1404469
-
VS-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-M12FS SCO - Fordeler 1404472
-
VS-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-M12FR SCO - Fordeler 1404485
-
VS-ASI-FC-PUR-YE 100M - Fladkabel 1404883
-
VS-ASI-FC-PUR-BK 100M - Fladkabel 1404896
-
VS-ASI-FC-PVC-UL-YE 100M - Fladkabel 1404906
-
VS-ASI-FC-PVC-UL-BK 100M - Fladkabel 1404919
-
VS-ASI-FC-EPDM-YE 100M - Fladkabel 1432402
-
VS-ASI-FC-EPDM-YE 1000M - Fladkabel 1434646
-
VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 100M - Fladkabel 1404922
-
VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 1000M - Fladkabel 1434662
-
VS-ASI-FC-PVC-UL-YE/1000 - Fladkabel 1404867
Dine fordele
M12 tilslutningsteknik med SPEEDCON-lynaflåsning til AS-Interface-tilslutning
M8 tilslutningsteknik til ind-/udgange
Optimeret til 30 mm montageprofil
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre