AXL SE DI16/1 - Digitalt modul
1088127

Axioline Smart Elements, Digitalt indgangsmodul, Digitale indgange: 16, 24 V DC, tilslutningsteknik: 1-leder, kapslingsklasse: IP20

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

16 digitale indgange iht. EN 61131-2 type 1 og type 3
Mærkespænding: 24 V DC
Mærkestrøm: 2,4 mA
Sensorernes tilslutning foregår via 1-lederteknik
Filtertid < 1 ms
Gemt modultypeskilt