AXL F DO64/1 2F - Digitalt modul
2702053

Axioline F, Udgangsmodul, Digitale udgange: 64, 24 V DC, 500 mA, tilslutningsteknik: 1-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

64 digitale udgange
24 V DC, 500 mA
Tilslutning af aktuatorer i 1-lederteknik
Minimal opdateringstid < 100 µs
Gemt modultypeskilt