Modulet er beregnet til brug i en Axioline F-station. Den bruges til udgang af digitale signaler. Udgangene er beskyttet mod kortslutning og overbelastning.
AXL F DO16/3 2F
-
Digitalt modul
2688048
Axioline F, Udgangsmodul, Digitale udgange: 16, 24 V DC, 500 mA, tilslutningsteknik: 3-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
LR
Godkendelses-ID: LR2480202TA-02PRS
Godkendelses-ID: TE/1020/880590/21BSH
Godkendelses-ID: 840RINA
Godkendelses-ID: ELE008423XG001ABS
Godkendelses-ID: 20-2059154-PDAcULus Listed
Godkendelses-ID: E238705cULus Listed
Godkendelses-ID: E238705Functional Safety
Godkendelses-ID: 968/EL 711.08/23Kompatible produkter
Dine fordele
16 digitale udgange
24 V DC, 500 mA
Tilslutning af aktuatorer i 2- og 3-lederteknik
Minimal opdateringstid < 100 µs
Gemt modultypeskilt