PRC 3-FC-FS6 16-21 - Koblingsstik
1410659

Koblingsstik, Produktfamilie: PRC 35, konstruktion: Demontering kun med værktøj, materiale hus: PPE, farve: sort, poltal: 3, ledertværsnit min.: 1,5 mm2, ledertværsnit maks.: 6 mm2, isolationsmærkespænding: 690 V AC, mærkestrøm: 35 A, Tilslutningstype: Skruetilslutning, Kontakttype: Bøsning, kabeldiameter min.: 16 mm, kabeldiameter maks.: 21 mm, Variant til demontering med et værktøj

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Op til 75 % mindre i størrelsen sammenlignet med industrimultistik med samme effekt
Fikseringsmekanisme, der kan låses op med værktøj eller med hånden
Egnet til anvendelse i saltholdig luft og med direkte solindfald
Optimalt egnet til inden- og udendørs anvendelse takket være vejrbestandige materialer