EAC
Godkendelses-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 115 A | 18 - 2 | ||
| C | ||||
| 600 V | 115 A | 18 - 2 | ||
| F | ||||
| 600 V | 115 A | 18 - 2 | ||
Installationsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 125 A, Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 35 mm2, tværsnit: 0,75 mm2 - 35 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: blå
| Produkttype | Installationsklemme |
| Antal tilslutninger | 2 |
| Antal rækker | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkeimpulsholdespænding | 8 kV |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 4,06 W |
| Antal tilslutninger pr. etage | 2 |
| Mærketværsnit | 35 mm² |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Skruestørrelse | M6 |
| Tilspændingsmoment | 3,2 ... 3,7 Nm |
| Afisoleringslængde | 16 mm |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Ledertværsnit stiv | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 18 ... 2 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 18 ... 2 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| Tværsnit med indlægsbro massiv | 35 mm² |
| Tværsnit med indlægsbro fleksibel | 35 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,75 mm² ... 6 mm² |
| Mærketværsnit | 35 mm² |
| Mærkestrøm | 125 A |
| Maks. belastningsstrøm | 125 A (ved 35 mm² ledertværsnit) |
| Mærkespænding | 800 V |
| Bredde | 15,2 mm |
| Højde | 55 mm |
| Dybde på NS 32 | 56 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 51 mm |
| Dybde på NS 35/15 | 58,5 mm |
| Farve | blå (RAL 5015) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Mekaniske data | |
| Åben sidevæg | Nej |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 90 % |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Varenummer | 3006302 |
| Pakningsenhed | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
| Salgsnøgle | BE1251 |
| Produktnøgle | BE1251 |
| GTIN | 4017918091477 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 45,926 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 44,102 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250110 |
| ECLASS-15.0 | 27250110 |
| ETIM 10.0 | EC001329 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 0,463 kg CO2e |