Koblingsbro, deling: 15 mm, poltal: 2, farve: sølvfarvet
Produktdetaljer
Produkttype
Koblingsbro
Poltal
2
Deling
15 mm
Deling
15 mm
Farve
sølvfarvet
Materiale
Messing
Isolationsmaterialer
PA
Monteringstype
Skruemontage
Varenummer
0205232
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
BE1Z3X
Produktnøgle
BE1Z3X
GTIN
4017918098223
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
27,9 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
24,49 g
Toldtarifnummer
85389099
Oprindelsesland
DE
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121426
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.