UIK 16 SLS
-
Installationsklemme
1093660
Installationsklemme, med SIX-LOBE-skrue, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 76 A, Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 16 mm2, tværsnit: 2,5 mm2 - 25 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: grå
Produktdetaljer
| Produkttype | Installationsklemme |
| Antal tilslutninger | 2 |
| Antal rækker | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 2,43 W |
| Antal tilslutninger pr. etage | 2 |
| Mærketværsnit | 16 mm² |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Skruestørrelse | M4 |
| Tilspændingsmoment | 1,4 ... 1,5 Nm |
| Afisoleringslængde | 11 mm |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Ledertværsnit stiv | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 12 ... 4 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 4 mm² ... 16 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 12 ... 6 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Tværsnit med indlægsbro massiv | 16 mm² |
| Tværsnit med indlægsbro fleksibel | 16 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit, stive | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| Mærketværsnit | 16 mm² |
| Mærkestrøm | 76 A |
| Maks. belastningsstrøm | 101 A (ved 25 mm² ledertværsnit) |
| Mærkespænding | 400 V |
| Bredde | 12,2 mm |
| Endepladebredde | 1,8 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Stødspændingstest | |
| Resultat | Test bestået |
| Temperaturstigningstest | |
| Krav temperaturstigningstest | Temperaturforøgelse ≤ 45 K |
| Resultat | Test bestået |
| Korttidsstrømsikkerhed 16 mm² | 1,92 kA |
| Resultat | Test bestået |
| Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
| Testspænding beregnet værdi | 1,89 kV |
| Resultat | Test bestået |
| Mekaniske data | |
| Åben sidevæg | Ja |
| Mekanisk styrke | |
| Resultat | Test bestået |
| Fastgørelse på holderen | |
| Bæreskinne/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
| Testkraft beregnet værdi | 5 N |
| Resultat | Test bestået |
| Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
| Rotationshastighed | 10 o/min. |
| Omdrejninger | 135 |
| Ledertværsnit/vægt | 2,5 mm² / 0,7 kg |
| 16 mm² / 2,9 kg | |
| 25 mm² / 4,5 kg | |
| Resultat | Test bestået |
| Nåleflammetest | |
| Indvirkningstid | 30 s |
| Resultat | Test bestået |
| Svingninger/bredbåndsstøj | |
| Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Varenummer | 1093660 |
| Pakningsenhed | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 100 Stk. |
| Salgsnøgle | BE1251 |
| Produktnøgle | BE1251 |
| GTIN | 4055626913094 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 22,69 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 20,919 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
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
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
FBI 10-12 - Fast bro 0203454
-
EB 10-12 - Indlægsbro 3006137
-
SB 2- 8/13 - Koblingsbro 0202235
-
D-UK 4/10 - Endeplade 3003020
-
TS-K - Skilleplade 1302215
-
ATP-UK - Skilleplade 3003224
-
WS 4-12 - Advarselsskilt 0805328
-
WS 5-12 - Advarselsskilt 0805315
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne med huller 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
ZB 12:UNPRINTED - Mærkestrimler 0812120
-
ZB 12 CUS - Mærkestrimler 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Mærkestrimler 0812146
-
UC-TM 12 - Mærkeskilte til klemmer 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824613
-
UCT-TM 12 - Mærkeskilte til klemmer 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829630
-
PS-MT - Prøvestik 0311647
-
PS-IH WH - Isolationsstoptylle 0311566
-
PS-IH RD - Isolationsstoptylle 0311579
-
PS-IH BU - Isolationsstoptylle 0311582
-
PS-IH YE - Isolationsstoptylle 0311595
-
PS-IH GN - Isolationsstoptylle 0311605
-
PS-IH GY - Isolationsstoptylle 0311621
-
PS-IH BK - Isolationsstoptylle 0311634
-
PS-IH VT - Isolationsstoptylle 0311618
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
E/UK - Endeholder 1201442
-
E/UK 1 - Endeholder 1201413
-
PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Prøvestikliste 0303419
-
PSBJ 4/15/6 WH - Prøvestikliste 0303312
-
PSBJ 4/15/6 RD - Prøvestikliste 0303325
-
PSBJ 4/15/6 BU - Prøvestikliste 0303354
-
PSBJ 4/15/6 YE - Prøvestikliste 0303367
-
PSBJ 4/15/6 GN - Prøvestikliste 0303370
-
PSBJ 4/15/6 VT - Prøvestikliste 0303383
-
PSBJ 4/15/6 GY - Prøvestikliste 0303396
-
PSBJ 4/15/6 BK - Prøvestikliste 0303406
-
PSB 4/7/6 - Prøvestikliste 0303299
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre