PTN 6
-
N-skilleklemme
3213967
N-skilleklemme, Monteringsvejledning:
For at opnå og bevare en sikker elektrisk kontakt imellem samleskinnen og klemmernes skillestykker skal der monteres montagebukke i begge ender af klemrækken samt for hver ca. 20 cm.
De passende montagebukke findes fås på phoenixcontact.com/products., mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 41 A, Push-in-tilslutning, 1. etage, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: blå
Produktdetaljer
| Generelt | Monteringsvejledning: For at opnå og bevare en sikker elektrisk kontakt imellem samleskinnen og klemmernes skillestykker skal der monteres montagebukke i begge ender af klemrækken samt for hver ca. 20 cm. De passende montagebukke findes fås på phoenixcontact.com/products. |
| Produkttype | Installationsklemme |
| Antal tilslutninger | 2 |
| Antal rækker | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,31 W |
| Strømværdi for N-samleskinne | 140 A |
| Antal tilslutninger pr. etage | 2 |
| Mærketværsnit | 6 mm² |
| 1. etage | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 12 mm |
| Prøvedorn | A5 |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Ledertværsnit stiv | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 20 ... 8 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 20 ... 10 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Mærketværsnit | 6 mm² |
| Mærkestrøm | 41 A |
| Maks. belastningsstrøm | 51 A (ved 10 mm² ledertværsnit) |
| 41 A (ved 6 mm² ledertværsnit) | |
| Mærkespænding | 400 V |
| 1. etage Tilslutningstværsnit direkte stikbare | |
| Ledertværsnit stiv | 1 mm² ... 10 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 1 mm² ... 6 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 1 mm² ... 6 mm² |
| Bredde | 8,2 mm |
| Endepladebredde | 2,2 mm |
| Højde | 66,3 mm |
| Dybde | 48,5 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 50 mm |
| Dybde på NS 35/15 | 57,5 mm |
| Farve | blå (RAL 5015) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
| Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
| Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
| Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
| Stødspændingstest | |
| Testspænding beregnet værdi | 7,3 kV |
| Resultat | Test bestået |
| Temperaturstigningstest | |
| Krav temperaturstigningstest | Temperaturforøgelse ≤ 45 K |
| Resultat | Test bestået |
| Korttidsstrømsikkerhed 6 mm² | 0,72 kA |
| Korttidsstrømsikkerhed 10 mm² | 1,2 kA |
| Resultat | Test bestået |
| Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
| Testspænding beregnet værdi | 1,89 kV |
| Resultat | Test bestået |
| Mekaniske data | |
| Åben sidevæg | Ja |
| Mekanisk styrke | |
| Resultat | Test bestået |
| Fastgørelse på holderen | |
| Bæreskinne/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Testkraft beregnet værdi | 5 N |
| Resultat | Test bestået |
| Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
| Rotationshastighed | 10 o/min. |
| Omdrejninger | 135 |
| Ledertværsnit/vægt | 0,5 mm² / 0,3 kg |
| 6 mm² / 1,4 kg | |
| 10 mm² / 2 kg | |
| Resultat | Test bestået |
| Ældning | |
| Temperaturcykluser | 192 |
| Resultat | Test bestået |
| Nåleflammetest | |
| Indvirkningstid | 30 s |
| Resultat | Test bestået |
| Svingninger/bredbåndsstøj | |
| Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spektrum | Levetidstest kategori 2, ved drejestellet |
| Frekvens | f1 = 5 Hz til f2 = 250 Hz |
| ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 3,12g |
| Testvarighed pr. akse | 5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Resultat | Test bestået |
| Chokudøvelse | |
| Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Chokform | Halvsinus |
| Acceleration | 30g |
| Chokvarighed | 18 ms |
| Antal chok pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Resultat | Test bestået |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 90 % |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Varenummer | 3213967 |
| Pakningsenhed | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
| Salgsnøgle | BE2252 |
| Produktnøgle | BE2252 |
| GTIN | 4046356609357 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 16,806 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 16,806 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250111 |
| ECLASS-15.0 | 27250111 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001257 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 0,145 kg CO2e |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
FBS 2-8 - Indlægsbro 3030284
-
FBS 3-8 - Indlægsbro 3030297
-
FBS 4-8 - Indlægsbro 3030307
-
FBS 5-8 - Indlægsbro 3030310
-
FBS 6-8 - Indlægsbro 3032470
-
FBS 10-8 - Indlægsbro 3030323
-
FBS 2-8 CT - Indlægsbro 3033830
-
FBS 3-8 CT - Indlægsbro 3033831
-
FBS 4-8 CT - Indlægsbro 3033832
-
FBS 10-8 CT - Indlægsbro 3033833
-
FBS 2-8 BU - Indlægsbro 3032567
-
FBS 3-8 BU - Indlægsbro 3032570
-
FBS 4-8 BU - Indlægsbro 3032583
-
FBS 5-8 BU - Indlægsbro 3032596
-
FBS 6-8 BU - Indlægsbro 3032677
-
FBS 10-8 BU - Indlægsbro 3032606
-
FBS 2-8 GY - Indlægsbro 3032621
-
FBS 3-8 GY - Indlægsbro 3032622
-
FBS 4-8 GY - Indlægsbro 3032635
-
FBS 5-8 GY - Indlægsbro 3032648
-
FBS 6-8 GY - Indlægsbro 3032664
-
FBS 10-8 GY - Indlægsbro 3032651
-
FBSRH 2-8 - Kortslutningsstik 3033802
-
FBSRH 3-8 - Kortslutningsstik 3033803
-
FBSRH 4-8 - Kortslutningsstik 3033804
-
FBSR 2-8 - Indlægsbro 3033808
-
FBSR 3-8 - Indlægsbro 3001597
-
FBSR 4-8 - Indlægsbro 3000585
-
FBSR 5-8 - Indlægsbro 3033809
-
FBSR 10-8 - Indlægsbro 3001599
-
FBSR 16-8 - Indlægsbro 3033816
-
ATP-ST 6 - Skilleplade 3024481
-
AB-PTI 6 - Montagebuk 3214008
-
D-PTN 6 - Endeplade 3213979
-
WS PT 6 - Advarselsskilt 1029029
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1052002
-
ZB 8 CUS - Mærkestrimler 0825011
-
UC-TM 8 - Mærkeskilte til klemmer 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824597
-
UCT-TM 8 - Mærkeskilte til klemmer 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Mærkeskilte til klemmer 1052413
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808781
-
ZBF 8 CUS - Mærkestrimmel flad 0825030
-
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0808804
-
UC-TMF 8 - Mærkeskilte til klemmer 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824654
-
UCT-TMF 8 - Mærkeskilte til klemmer 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829672
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
MPS-IH WH - Isolationsstoptylle 0201663
-
MPS-IH RD - Isolationsstoptylle 0201676
-
MPS-IH BU - Isolationsstoptylle 0201689
-
MPS-IH YE - Isolationsstoptylle 0201692
-
MPS-IH GN - Isolationsstoptylle 0201702
-
MPS-IH GY - Isolationsstoptylle 0201728
-
MPS-IH BK - Isolationsstoptylle 0201731
-
PAI-4-FIX BU - Testadapter 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Testadapter 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Testadapter 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Testadapter 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Testadapter 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Testadapter 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Testadapter 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Testadapter 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Testadapter 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Testadapter 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Testadapter 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Testadapter 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Testadapter 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Testadapter 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Testadapter 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Testadapter 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Testadapter 3032802
-
PS-8 - Prøvestik 3031005
-
DP PS-8 - Afstandsplade 3036741
-
PS-8/2,3MM RD - Prøvestik 3048564
-
TMT (EX9,5)R - Mærkeskilte til klemmer 0828295
-
US-TM 100 - Mærkeskilte til klemmer 0829255
-
NLS-CU 3/10 1600MM - Nullederskinne 5406430
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Nullederskinne 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Nullederskinne 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - N-samleskinne 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - N-samleskinne 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - N-samleskinne 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - N-samleskinne 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - N-samleskinne 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - N-samleskinne 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - N-samleskinne 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - N-samleskinne 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - N-samleskinne 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - N-samleskinne 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - N-samleskinne 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - N-samleskinne 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - N-samleskinne 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 200MM 3X4,2 - DIN-skinne 1554365
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - N-samleskinne 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - N-samleskinne 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-samleskinne 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - N-samleskinne 0402006
-
AKG 16 BU - Tilslutningsklemme 0423014
-
AKG 35 BU - Tilslutningsklemme 0424013
-
IAK 16 - Forgreningsklemme 2715982
-
SZF 2-0,8X4,0 - Skruetrækker 1204520
-
AP-NLS N - Afdækningsprofil 1013634
-
AB-PTI 6 - Montagebuk 3214008
-
AB-PTI 16-NLS BU - Montagebuk 1030138
-
PTI 16-NLS-FI BU - Installationsklemme 1030131
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
Dine fordele
En hurtig og sikker nullederadskillelse
Sikker fastlåsning af skydekontakten i slutpositionerne
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre