PTI 2,5-L/NT - Installationsetageklemme
3213947

Installationsetageklemme, Monteringsvejledning:
For at opnå og bevare en sikker elektrisk kontakt imellem samleskinnen og klemmernes skillestykker skal der monteres montagebukke i begge ender af klemrækken samt for hver ca. 20 cm., mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 24 A, Push-in-tilslutning, 1., 2. og 3. etage, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, Push-in-tilslutning, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Klemmerne med knivskillezone i øverste etage svarer nøjagtigt til sikkerhedskravene for enkeltkredsadskillelse efter DIN VDE 0100-718