Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Den bruges til udgang af digitale signaler.
IB IL 24 DO16-2MBD
-
Inline-klemme
2855318
Digital INLINE-udgangsklemme, uden tilbehør, 16 udgange, 24 V DC, 500 mA, overførselshastighed 2 MBaud, 3-leder-tilslutningsteknik
Produktdetaljer
Målskitse |
|
Bredde | 48,8 mm |
Højde | 119,8 mm |
Dybde | 71,5 mm |
Information til målangivelserne | Modulmål |
Farve | grøn |
Inline-lokalbus | |
Tilslutningstype | Inline-datarangerer |
Overførselshastighed | 2 MBit/s |
Modul | |
ID-kode (dez) | 189 |
ID-kode (hex) | BD |
Længdekode (hex) | 01 |
Længdekode (dez) | 01 |
Procesdatakanal | 16 Bit |
Indgangsadresserum | 0 Byte |
Udgangsadresserum | 2 Byte |
Registerlængde | 16 Bit |
Digital: | |
Betegnelse udgang | Digitale udgange |
Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
Tilslutningsteknik | 2- og 3-leder |
Antal udgange | 16 |
Beskyttelseskobling | Overbelastningsbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse af udgange |
Udgangsspænding | 24 V DC (Over potentialrangerer) |
Maks. udgangsstrøm pr. kanal | 500 mA |
Maksimal udgangsstrøm pr. modul | 1 A |
Mærkeudgangsspænding | 24 V DC (Spændingsdifference ved Imærke ≤ 1 V) |
Mærkebelastning induktiv | 12 W |
Mærkebelastning lamper | 12 W |
Mærkebelastning ohmsk | 12 VA |
Adfærd ved overbelastning | Automatisk genstart |
Adfærd ved induktiv overbelastning | Udgang kan blive ødelagt |
Driftsadfærd ved spændingsfrakobling | Udgangen følger spændingsforsyningen uden forsinkelse |
Produkttype | I/O-komponenter |
Produktfamilie | Inline |
Konstruktion | modulær |
Antal kanaler | 16 |
Diagnose-meddelelser | Kortslutning eller overbelastning af de digitale udgange Fejlmeldning i diagnose-kode (bus) samt visning (2Hz) via LED (D) på modulet |
Potentialer: Forsyning af logik (UL) | |
Forsyningsspænding | 7,5 V DC (Over potentialrangerer) |
Strømforbrug | maks. 105 mA |
Potentialer: Forsyning af segmentkredsen (US) | |
Forsyningsspænding | 24 V DC (Over potentialrangerer) |
Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
Strømforbrug | maks. 8 A |
Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
Prøvespænding: 5 V-forsyning ankommende fjernbus / 7,5 V-forsyning (buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: 5 V-forsyning videreførende fjernbus / 7,5 V-forsyning (buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: 7,5 V-forsyning (buslogik)/24 V-forsyning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: 24 V-forsyning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tilslutningsteknik | |
Betegnelse tilslutning | Inline-tilslutningsstik |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
Inline-tilslutningsstik | |
Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
Kapslingsklasse | IP20 |
Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Varenummer | 2855318 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Produktnøgle | DRI132 |
GTIN | 4017918876906 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 144,7 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 117,71 g |
Oprindelsesland | DE |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Diagnose- og statusvisninger
Mærkestrøm pr. udgang: 500 mA
16 digitale udgange
Tilslutning af aktuatorer i 2- og 3-lederteknik
Total strøm på klemmen: 8 A
Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttede udgange
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre