Med denne klemme fås et prisbilligt 8-kanal-indgangsmodul til modstandstemperatursensorer.
Modulet understøtter platin- og nikkelsensorer iht. DIN- og SAMA-retningslinjer. Ved platinsensorer understøttes ud over Pt 100, Pt 500 og Pt 1000 også Pt 10000 (f.eks fra bygningsteknik) og mange andre måleværdifølere. Sensorernes tilslutning foregår via 2- eller 3-lederteknik.
Den målte temperatur vises via 16-bit-værdier pr. kanal (2 x 4 kanaler i procesdatamultiplex) eller via 16 bit pr. kanal med PCP-kommunikation.
Funktionsmoduler og eksempelprogrammer til emnet analogværdiforarbejdning findes på software-CD'en "CD AS SW LIB".
Inline-klemmerne kan mærkes ved hjælp af opklappelige mærkningsfelter. Felterne bestykkes med mærkeark, som kan mærkes individuelt afhængig af anvendelsen. Desuden står mærkestrimlen ZB6-... og mærkestrimmelarket ZBFM... til rådighed til mærkning af klemmestederne.
IB IL TEMP 4/8 RTD-2MBD
-
Inline-funktionsklemme
2862916
Inline analog indgangsklemme, 8 kanaler, RTD (modstandsføler), 2- og 3-leder tilslutningsteknik, overførselshastighed 2 MBaud
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
8 indgange til resistive temperatursensorer og lineære modstande op til 20 kΩ
Sensorernes tilslutning foregår via 2- eller 3-lederteknik
Diagnose- og statusvisninger
Robuste indgange, ideelle til anvendelse i barske industrielle omgivelser med elektromagnetisk påvirkning
Temperatur- og modstandsmåling i millisekund-området
Fremstilling af måleværdierne mulig i tre forskellige formater
Parametrering af kanaler uafhængigt af hinanden over bussystemet
Kommunikation med styresystem valgfrit over procesdata eller parameterkanal (PCP)
Sensortyper Pt, Ni, Cu, KTY efter DIN og SAMA