SACC-EC-M12FS-8CON-PG9/0,5X
-
Apparatstik forvæg
1239866
Apparatstik forvæg, Universal, 8-polet, Bøsning, lige, M12-Standard, A-kodning, til åben ledningsende, Enkeltledninger, kabellængde: 0,5 m, 0,25 mm2, TPE-ledning, støbt, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Bemærk til driften | De anførte elektriske og mekaniske data forudsætter et korrekt aflåst og monteret stikpar. Hvis stikket er ulåst, og hvis der er fare for snavs, skal stikket låses af en beskyttelseskappe > IP54. Der skal derudover tages højde for påvirkninger på grund af ledere, ledninger eller printkortmontage. |
Bestillingsnøgle: | Kontramøtrikken er indeholdt i leveringen |
Tilspændingsmoment | 2 Nm ... 3 Nm (I indbygningssiden) |
Produkttype | Rundstik (apparatsiden) |
Anvendelse | Signal |
Sensortype | Universal |
Poltal | 8 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | nej |
Kodning | A |
Forskruning | M12 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Materiale Støbemasse | PUR (støbt) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale pakning | NBR |
Isolationsmateriale | Zinkstøbegods, forniklet |
Materiale kontakt | CuZn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | PA 66 |
Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Mærkeimpulsholdespænding | 0,8 kV |
Gennemgangsmodstand | ≤ 3 mΩ |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 30 V (AC) |
30 V (DC) | |
Mærkestrøm IN | 2 A |
Maks. ledningsmodstand | 80 mΩ/m |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Enkeltledninger |
Kontakttype | Bøsning |
Ledertværsnit | 0,25 mm² |
Tilspændingsmoment | 2 Nm ... 3 Nm (I indbygningssiden) |
Mekaniske data | |
Stikcykler | > 100 |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion hoved | Bøsning |
Kabelafgang hoved | lige |
Gevindtype hoved | M12 |
Låsetype hoved | Standard |
Kodning | A |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion hoved | åben ledningsende |
Ledningslængde | 0,5 m |
Kabeltype | TPE-ledning |
Signaltype/kategori | Universal |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,15 mm ±0,07 mm |
Enkeltleder, farve | brun, blå, hvid, grå, rosa, grøn, gul, rød |
Ledningstværsnit | 0,25 mm² |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Ledningsopbygning signalledning | 14x 0,15 mm |
AWG signalledning | 24 |
Materiale lederisolation | TPE |
Vægtykkelse isolering | 0,21 mm (Lederisolering) |
Mærkespænding ledning | 300 V |
Prøvespænding ledning | 2000 V AC |
Ledningsmodstand | ≤ 80 mΩ/m |
Isolationsmodstand for ledninger | ≥ 20 MΩ*km |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, fast installation) |
-25 °C ... 85 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP67 |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 85 °C (Stik/bøsning) |
-40 °C ... 85 °C (uden mekanisk betjening) | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevægelig installation ) | -25 °C ... 85 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installation) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, fast installation) |
Normbetegnelse | M12-rundstik |
Standarder | i henhold til IEC 61076-2-101 |
Varenummer | 1239866 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | ABQCFE |
Produktnøgle | ABQCFE |
GTIN | 4063151393687 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 30,6 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 28,404 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Færdigkonfektioneret med ledninger til anvendelse med det samme
Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre