Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

UM-ALU 4-72 PROFILE 44 - Profil
1348796

Modulprofilhus, Skruemontage, Grundprofil, profilbredde (indvendig): 72 mm, profilbredde (udvendig): 75 mm, længde: 44 mm, dybde: 29,4 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Modulprofil af aluminium
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne
Fås i længder fra 42,5 mm til 990 mm, med mulighed for individuelt tilpasset afkortning
Fås i modulbredderne 75 mm og 105 mm
EMC-beskyttelse