ME 45 UTO/FE BUS/10+2 GY - Indbygningshus, underdel
2202948

Indbygningshus til bæreskinne, Husunderdel med metallåsefod, med 2 FE-kontakter, høj konstruktion, med ventilationsslidser, bredde: 45,2 mm, højde: 99 mm, dybde: 107,3 mm, farve: grå (svarende til RAL 7042), broforbindelse: integreret busstik, poltal tværforbindelser: 10+2, Busstik: 10 parallelle kontakter, 2 serielle kontakter

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter




Dine fordele

Montering uden brug af værktøj
Fås i modulbredder fra 12,5 mm ... 90 mm, kan udvides med flere moduler
Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne
Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne