EH 45 F-C DS/ABS BK9005 - Husoverdel
2201771

Indbygningshus til bæreskinne, Husoverdel, flad konstruktion, tilslutningsåbning på begge sider, tilslutningsåbning på begge sider, bredde: 45,1 mm, højde: 74,65 mm, dybde: 36,95 mm, farve: sort (svarende til RAL 9005)

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Bæreskinne- eller vægmontering til en anvendelsesorienteret apparatfastgørelse
Enkelt design-in takket være variabel husformfaktor
Fuld fleksibilitet gennem printkort, der er orienteret horisontalt, frontalt og retvinklet i forhold til fronten af enheden
Tre endepladevarianter til individuelle printkorttilslutninger
Integrering af vidt forskellige printtilslutningsteknikker til et funktionelt apparatkoncept