BC 161,6 OT 0C20C20C2 WH
-
Husoverdel
1252986
Bæreskinnehus til anvendelse i installationsfordelere iht. DIN 43880, modulær husoverdel, bredde: 161,6 mm, højde: 89,7 mm, dybde: 54,85 mm, farve: trafikgrå (svarende til RAL 9016)
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
| Monteringsvejledning | Bemærk brugerhenvisningen i downloadområdet. |
| Hustype | Bæreskinnehus til anvendelse i installationsfordelere iht. DIN 43880 |
| Hustype | Modulære bygningsinstallationshuse |
| Husserie | BC |
| Produktfamilie | BC 161,6.. |
| Antal (Tilslutningsåbninger) | 3 |
| Ventilationsåbning forefindesr | ja |
| Målskitse |
|
| Bredde | 161,6 mm |
| Højde | 89,7 mm |
| Dybde | 54,85 mm |
| Delingsenhed | 9 ME |
| Printkortdesign | |
| Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Farve (Husoverdel) | trafikgrå (RAL 9016) |
| Materiale Husoverdel | PC |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Overfladebeskaffenhed | ubehandlet |
| Vibrationstest | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
| Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Glødetrådstest | |
| Testspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatur | 850 °C |
| Indvirkningstid | 30 s |
| Mekanisk styrke/faldtromle | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Faldhøjde | 50 cm |
| Frekvens | 50 |
| Chokudøvelse | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Chokform | Halvsinus |
| Acceleration | 15g |
| Chokvarighed | 11 ms |
| Antal chok pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Kapslingsklasse (IP-kode) | |
| Testspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Omgivelser | |
| Maks. IP-kode, der skal nås | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Afhænfgigt af tabseffekt) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 95 % |
| Antal printkortholdere | 18 |
| Typen af printkortfastgørelse | Låseanordning |
| Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Monteringstype | Påklipsning |
| Emballering | pakket i æske |
| Type ompakning | Karton |
| Varenummer | 1252986 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 500 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | ACHBAB |
| Produktnøgle | ACHBAB |
| GTIN | 4063151363482 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 63,95 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 41,053 g |
| Toldtarifnummer | 84879090 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
BC 161,6 UT HBUS KMGY - Indbygningshus, underdel 1227345
-
BC 161,6 UT HBUS BK - Indbygningshus, underdel 2278500
-
BC 161,6 UT HBUS GY7021 - Indbygningshus, underdel 1560324
-
BC 161,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Indbygningshus, underdel 2200072
-
BC 161,6 DKL S TRANS BK - Endeplade 1210711
-
BC 161,6 DKL S TRANS WH - Endeplade 1252988
-
BC 161,6 DKL R D2,4 TCG BK - Endeplade med touchdisplay 1335862
-
BC 161,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Endeplade med touchdisplay 1335863
-
BC 161,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Endeplade med touchdisplay 1335864
-
BC 161,6 DKL S TRANS WOP - Endeplade 1361183
-
BC 161,6 DKL R BK9005 - Endeplade 2201664
-
BC 161,6 DKL S KMGY - Endeplade 2202451
-
BC 161,6 DKL S TRANS - Endeplade 2278542
-
HBUS8 161,6-8P-1S BK - DIN-skinne busforbinder 1249066
-
HBUS 161,6-16P-1S BK - DIN-skinne busforbinder 2278555
-
HBUS8-B SET BK - Beskyttelseskappe 1252176
-
HBUS-B SET BK - Beskyttelseskappe 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftdel 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftdel 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Stiftdel 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Snaplåsfod 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Folietastatur 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Folietastatur 1337344
-
BC 161,6 PLATE KMGY - Afskærmning 1150589
-
BC 17,6 HS 90 AL - Kølelegeme 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Kølelegeme 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Kølelegeme 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Kølelegeme 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Kølelegeme 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Skruesæt 1756991
Dine fordele
Indbyrdes afstemt hus- og tilslutningssystem giver en hurtigere enhedsudvikling
Individuel online-konfiguration til alsidige anvendelser inden for bygningsautomation
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne eller på væggen
Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne og med effektstiksystem
Montering uden brug af værktøj
Fås i modulbredder fra 1 ... 9 fordelingsenheder (17,8 mm ... 161,6 mm)
Normkonform efter DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre