UM122-A/U92 - Afdækningskappe
2909455

Modulprofilhus, Låseanordning, Afdækning , 92 mm bred, bredde: 92 mm, Bemærk: længde på afdækning = længde på printkort - 1,8 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Eksakt huslængde takket være millimeternøjagtig afkortning
Problemfri integration af stor elektronik takket være åben konstruktion
Enkel apparatmontering ved hjælp af Snap-Mount-princippet (sidedelene tilsluttes uden brug af værktøj)
Afdækningskapper, der kan anbringes frit, giver høj fleksibilitet