Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

UM-ALU 4 AU75 L235 - Profilafdækning
2200969

Modulprofilhus, Skruemontage, Profilafdækning, bredde: 75,6 mm, profilbredde (indvendig): 71,5 mm, profilbredde (udvendig): 75,6 mm, længde: 235 mm, dybde: 43,1 mm

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Modulprofil af aluminium
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne
Fås i længder fra 42,5 mm til 990 mm, med mulighed for individuelt tilpasset afkortning
Fås i modulbredderne 75 mm og 105 mm
EMC-beskyttelse