Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

UM-ALU 4-72 FRONT 235 AP - Frontplade
2202092

Modulprofilhus, Grundprofil-frontplade, bredde: 71,8 mm, længde: 235 mm, dybde: 2 mm, anbefalet til sideelementer UM-ALU 4-..COVER AL

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Modulprofil af aluminium
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne
Fås i længder fra 42,5 mm til 990 mm, med mulighed for individuelt tilpasset afkortning
Fås i modulbredderne 75 mm og 105 mm
EMC-beskyttelse