UM-ALU 4 LID45 PA BK
-
Sidevæg
2200971
Modulprofilhus, Skruemontage, Sideelementer (venstre og højre) til profilafdækning inkl. skruer, bredde: 45,4 mm, længde: 9 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Modulprofil af aluminium
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne
Fås i længder fra 42,5 mm til 990 mm, med mulighed for individuelt tilpasset afkortning
Fås i modulbredderne 75 mm og 105 mm
EMC-beskyttelse