De multifunktionale analoge Inline Block IO-moduler kan anvendes overalt. De fire indgange muliggør enten differensregistrering af analoge strøm- eller spændingssignaler eller tilslutning af modstandstermometre (RTD'er). Derudover kan der på begge udgange valgfrit tilsluttes strøm- eller spændingsaktuatorer. Desuden er alle kanaler som standard udstyret med skærmtilslutninger og udført i 2-, 3- og 4-lederteknik. De analoge signaler stilles til rådighed med en opløsning på 16 bit.
Tilslutningsstikkene kan mærkes ved hjælp af opklappelige mærkningsfelter. De bestykkes med mærkeark, som kan tekstes individuelt afhængig af anvendelsen. Desuden står mærkestrimlerne ZBFM-6-... til rådighed til mærkning af tilslutningerne.
ILB S3 AI4 AO2-2TX
-
I/O-modul
2692076
Inline Block IO analogt ind-/udgangsmodul, Sercos III, indgange: 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-5 V, ±5 V, 0-10 V, ±10 V, Pt 100, Pt 1000, Ni 1000..., udgange: 0-5 V, ±5 V, 0-10 V, ±10V, 0-20 mA, ±20 mA, 4-20 mA, 2-, 3-, 4-ledertilslutning
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 156 mm |
| Højde | 141 mm |
| Dybde | 57 mm |
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Farve | grøn |
| Inline-lokalbus | |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning, skærmet |
| Overførselshastighed | 100 MBit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Analog: Generelt | |
| Betegnelse indgang | Analoge indgange |
| Antal indgange | maks. 4 (Differensindgange, spænding eller strøm kan vælges enkeltvis) |
| A/D-konverteringstid | typ. 180 µs |
| Opløsning A/D-konverter | 15 Bit |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Tilslutningsteknik | 2-, 3- og 4-leder (skærmet) |
| Indgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Indgangsmodstand strømindgang | typ. 107 Ω |
| Indgangssignal spænding | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Indgangsmodstand spændingsindgang | typ. 276 kΩ |
| Dataformater | IB IL, S7-kompatibel |
| Grænsefrekvens (3 dB) | 120 Hz (Til 4,5 ms filter forindstilling) |
| 450 Hz (Ved 1,1 ms filter) | |
| Måleværdiopløsning | 16 bit (15 bit + fortegn) |
| Analog: Spændingsindgange | |
| Antal indgange | 4 (Differenceindgange, spænding) |
| Indgangssignal spænding | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Indgangsmodstand spændingsindgang | typ. 276 kΩ |
| Beskyttelseskobling | Overbelasningsbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse og sensorforsyning |
| Analog: | |
| Antal indgange | 4 (Differensindgange strøm) |
| Indgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Indgangsmodstand strømindgang | typ. 107 Ω |
| Dataformater | IB IL, standardfremstilling, S7-kompatibel |
| Beskyttelseskobling | kortslutningsbeskyttelse af sensorforsyning |
| Analog | |
| Betegnelse indgang | Analoge RTD-indgange |
| Antal indgange | 4 |
| Anvendelige sensortyper (RTD) | Pt 100, Pt 500, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000, Ni 1000 L&G |
| Modstandsområde lineær | 0 Ω ... 3200 Ω |
| 0 Ω ... 9500 Ω | |
| Beskyttelseskobling | Overbelasningsbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse og sensorforsyning |
| Analog: | |
| Betegnelse udgang | Analoge udgange |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Tilslutningsteknik | 2-leder (skærmet) |
| Antal udgange | 2 |
| D/A-konverteringstid | typ. 70 µs |
| Opløsning D/A-konverter | 16 Bit |
| Beskyttelseskobling | Kortslutningsbeskyttelse af udgange |
| Procesdata-opdatering | 17 ms |
| Udgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Udgangssignal spænding | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Belastning/udgangslast spændingsudgang | > 2 kΩ |
| Produkttype | I/O-komponenter |
| Produktfamilie | Inline |
| Konstruktion | Blokopbygning |
| Inline |
| Potentialer: Forsyning af logik (UL) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 220 mA (AO-I nominel belastning) |
| typ. 160 mA | |
| Potentialer: Forsyning af sensorer (US) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 220 mA (maksimal fuld belastning) |
| Potentialer | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Strømforbrug | maks. 220 mA (AO-I nominel belastning) |
| Potentialer | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Strømforbrug | maks. 220 mA (maksimal fuld belastning) |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: Sercos III / logikområde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Sercos III / analog periferi | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Sercos III / logikforsyning | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Sercos III / initiatorforsyning | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Sercos III / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Logik / analog periferi | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Logikområde / initiatorforsyning | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Logikområde / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Analog periferi / logikforsyning | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Analog periferi / initiatorforsyning | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Funktionsjord / analog periferi (isolationsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Funktionsjord / logikforsyning | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Funktionsjord / initiatorforsyning | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilslutningsteknik | |
| Betegnelse tilslutning | Inline-tilslutningsstik |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Inline-tilslutningsstik | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 108 kPa (op til 3500 m over DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 108 kPa (op til 3500 m over DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 85 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2692076 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | DRI1AC |
| GTIN | 4046356303224 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 544 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 465 g |
| Oprindelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Sensorernes tilslutning foregår via 2-, 3- og 4-lederteknik
4 skærmede analog differencesignalindgange eller fire universelle RTD-indgange
4 spændingsmåleområder og 3 strømmåleområder
Indstillelige filtertider
Tilslutning af aktuatorer i 2-lederteknik
Kortslutningssikre udgange
2 skærmede analoge signaludgange med 4 spændings- og 3 strømområder
Sensorforsyning med kanalvist integreret kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre