HC-STA-B10-SHWSC-2SSM32-ELC-AL
-
Hus
1082583
Påbygningshus B10, med langsaflåsning, materiale: Aluminiumstøbegods, havvandsbestandig, materiale beskyttelseslåg: PC, kabelafgange: 2, fra siden, 2x M32, højde: 74,5 mm, kabelforskruning: uden, beskyttelseslåg: ja, Standard
Produktdetaljer
| Generelt | Til kontaktindsatse HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Hustype | Påbygningshus |
| Anvendelse | Standard |
| Konstruktion | B10 |
| Antal kabelafgange | 2 |
| Forskruningstype | 2x M32 |
| Beskyttelseslåg | ja |
| Kabelafgang | fra siden |
| Pg-forskruning | uden |
| Målskitse |
|
| Bredde | 52 mm |
| Højde | 74,5 mm |
| Længde | 92 mm |
| Printkorthul | 5,5 mm |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 (Aflåsning) |
| V0 (Beskyttelseslåg) | |
| Materiale pakning | NBR, ledende |
| Materiale hus | Aluminiumstøbegods, havvandsbestandig |
| Materiale husoverflade | ubehandlet |
| Materiale beskyttelseslåg | PC |
| Materiale låsebøjle | PA |
| Mekaniske data | |
| Forskruningstype | 2x M32 |
| Aflåsningstype | Bøjle |
| Tilspændingsmoment | 2 Nm ... 3 Nm (til M5-fastgørelsesskruer på påbygningshuset) |
| Monteringsvejledning | En åbning lukkes med en kunststofprop og kan åbnes med en skruetrækker. |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP66 (Med lukket beskyttelseslåg) |
| IP67 (i tilsluttet tilstand) | |
| Kapslingsklasse (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Slagstyrke | IK08 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
| Varenummer | 1082583 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | AF7APB |
| Produktnøgle | AF7APB |
| GTIN | 4055626816210 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 318,3 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 22,22 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelforskruning 1411166
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelforskruning 1411191
-
HC-B10-SP-CBK - Profilpakning 1411479
-
HC-STA-B10-SL-PLBK - Husbøjle 1412804
-
HC-B10-BC-HI-PLBK - Beskyttelseslåg 1407693
-
HC-STA-B10-DC-PL - Beskyttelseslåg 1421101
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241063
Dine fordele
God skærmvirkning ved elektromagnetiske forstyrrelser
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre