HC-B 16-SML-84/O1M32
-
Hus
1646299
HEAVYCON-påbygningshus B16, med langsaflåsning, højde 84 mm, med studs 1x M32
HEAVYCON-påbygningshus B16, med langsaflåsning, højde 84 mm, med studs 1x M32
| Generelt | Til kontaktindsatse HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K |
| Produkttype | Huse med låsebøjle |
| Hustype | Påbygningshus |
| Anvendelse | Standard |
| Konstruktion | B16 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Forskruningstype | 1x M32 |
| Skærmet | nej |
| Kabelafgang | venstre (et kig ind på den åbne langsaflåsning) |
| Pg-forskruning | uden |
| Målskitse |
|
| Bredde | 57 mm |
| Højde | 84 mm |
| Længde | 117 mm |
| Materiale pakning | NBR |
| Materiale hus | Trykstøbt aluminium |
| Materiale husoverflade | Pulverlakeret, grå |
| Materiale låsebøjle | Rustfrit stål, holdeområde: PA |
| Mekaniske data | |
| Forskruningstype | 1x M32 |
| Aflåsningstype | Bøjle |
| Monteringsvejledning | Til halv- og helforskruninger |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
| Varenummer | 1646299 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | AF7AAC |
| Produktnøgle | AF7AAC |
| GTIN | 4017918954925 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 431,3 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 420,6 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| UNSPSC 21.0 | 31261501 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |