HC-ADV-B10-HHWH-1TTM32-MF-BK
-
Hus
1420909
Stikhuse B10, med skrueaflåsning, materiale: Aluminiumstøbegods, havvandsbestandig, kabelafgange: 1, lige, 1x M32, højde: 93,7 mm, kabelforskruning: uden, øgede miljøkrav
Produktdetaljer
| Generelt | Til kontaktindsatse HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Hustype | Stikhuse |
| Produktfamilie | HC-ADV |
| Anvendelse | øgede miljøkrav |
| Konstruktion | B10 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Forskruningstype | 1x M32 |
| Fastgørelsesskruer | M6 (skruehoved indvendig sekskant 5 mm) |
| Skærmet | nej |
| Kabelafgang | lige |
| Pg-forskruning | uden |
| Tilspændingsmoment | 3 Nm ... 5 Nm (til M6-fastgørelsesskruer på stikhus) |
| Målskitse |
|
| Bredde | 57 mm |
| Højde | 93,7 mm |
| Længde | 105 mm |
| Indbygningsmål | |
| Bredde montageudskæring | 35 mm |
| Længde montageudskæring | 65 mm |
| Materiale pakning | Viton |
| Materiale hus | Aluminiumstøbegods, havvandsbestandig |
| Materiale husoverflade | Pulverlakeret, sort |
| Materiale låsebøjle | Rustfrit stål |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Kapslingsklasse (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Slagstyrke | IK09 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
| Mekaniske data | |
| Forskruningstype | 1x M32 |
| Aflåsningstype | Skrue |
| Fastgørelsesskruer | M6 (skruehoved indvendig sekskant 5 mm) |
| Varenummer | 1420909 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | AF7API |
| Produktnøgle | AF7API |
| GTIN | 4055626249087 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 268,9 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 22,22 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 9,243 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
HC-B-AF - Montageflange 1686533
-
HC-B-AF-SET - Montageflange 1604638
-
HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Beskyttelseslåg 1690749
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kabelforskruning 1411127
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kabelforskruning 1646010
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelforskruning 1411166
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststofskilt 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Kunststofskilt 0830995
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241063
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Skrueindsats 1208911
-
SF-M BH - Skruetrækker 1212070
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre