HC-B 10-TMB-100/O1STM25S-EMV
-
EMC-hus
1604308
HEAVYCON ADVANCE EMC-stikhus B10, med bajonetaflåsning, højde 100 mm, med gevind 1x M25, kabelafgang i siden
Produktdetaljer
| Generelt | Til kontaktindsatse HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Hustype | Stikhuse |
| Anvendelse | EMV |
| Konstruktion | B10 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Forskruningstype | 1x M25 |
| Kabelafgang | fra siden |
| Pg-forskruning | uden |
| Målskitse |
|
| Bredde | 57 mm |
| Højde | 100 mm |
| Længde | 105 mm |
| Indbygningsmål | |
| Bredde montageudskæring | 35 mm |
| Længde montageudskæring | 65 mm |
| Materiale pakning | NBR, ledende |
| Materiale hus | Trykstøbt aluminium |
| Materiale husoverflade | Pulverlakering |
| Materiale låsebøjle | Rustfrit stål, holdeområde: PA-GF |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
| Mekaniske data | |
| Forskruningstype | 1x M25 |
| Aflåsningstype | Skrue |
| Monteringsvejledning | For at opretholde beskyttelseslederkontaktens funktion også ved skrå indstikning skal begge montageflanger have tilstrækkelig elektrisk kontakt med metalmontagevæggen. |
| For at opnå en optimal skærmvirkning i området omkring profilpakningen skal en eventuel isolerende virkende pulverlakering på styretavlens væg fjernes. |
| Varenummer | 1604308 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | AF7AAA |
| Produktnøgle | AF7AAA |
| GTIN | 4017918947989 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 378,33 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 345,5 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
HC-B-BF - Montageflange 1604641
-
HC-B-BF-SET - Montageflange 1604654
-
HC-B 10-TMS-SD-IP66 - Beskyttelseslåg 1411504
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Kabelforskruning 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Kabelforskruning 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelforskruning 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Kabelforskruning 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelforskruning 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - Kabelforskruning 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - Kabelforskruning 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - Reduktionsadapter 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - Udvidelsesadapter 1647679
-
HC-M-BS-M25 - Lukkeskrue 1645859
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Forskruning til beskyttelsesslange 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241062
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre