HC-STA-B16-HLFD-1TTM32-EL/...
-
Hus
1373032
Stikhuse B16, til tværaflåsning, materiale: Aluminiumstøbegods, havvandsbestandig, kabelafgange: 1, lige, 1x M32, højde: 60 mm, kabelforskruning: uden, med valg blandt forskellige farver af pulverlakering
Produktdetaljer
| Generelt | pulverlakeret eller farvet variant af varen 1412722 HC-STA-B16-HLFD-1TTM32-EL-AL |
| Generelt | Til kontaktindsatse HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
| Hustype | Stikhuse |
| Anvendelse | Standard |
| Konstruktion | B16 |
| Låsetype | til tværaflåsning |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Forskruningstype | 1x M32 |
| Kabelafgang | lige |
| Målskitse |
|
| Bredde | 44 mm |
| Højde | 60 mm |
| Længde | 93,5 mm |
| Farve | sort (RAL 9005) |
| Materiale hus | Aluminiumstøbegods, havvandsbestandig |
| Materiale husoverflade | ubehandlet |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP66 |
| IP67 | |
| Kapslingsklasse (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Slagstyrke | IK09 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
| Varenummer | 1373032 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | AF7APB |
| Produktnøgle | AF7APB |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 200 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 192,4 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelforskruning 1411191
-
US-EMLP (20X9) CUS - Kunststofskilt 0830085
-
HC-B16-HCWD-PLR-BK - Beskyttelseslåg 1346544
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststofskilt 0830989
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241063
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre