HC-STA-B10-HLWD-1TTM20-EL/...
-
Hus
1372763
Stikhuse B10, med tværaflåsning, materiale: Aluminiumstøbegods, havvandsbestandig, kabelafgange: 1, lige, 1x M20, højde: 57 mm, kabelforskruning: uden, med valg blandt forskellige farver af pulverlakering
Produktdetaljer
| Generelt | pulverlakeret eller farvet variant af varen 1412637 HC-STA-B10-HLWD-1TTM20-EL-AL |
| Generelt | Til kontaktindsatse HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03 |
| Hustype | Stikhuse |
| Anvendelse | Standard |
| Konstruktion | B10 |
| Låsetype | med tværaflåsning |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Forskruningstype | 1x M20 |
| Kabelafgang | lige |
| Målskitse |
|
| Bredde | 44 mm |
| Højde | 57 mm |
| Længde | 73 mm |
| Farve | sort (RAL 9005) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 (Aflåsning) |
| Materiale hus | Aluminiumstøbegods, havvandsbestandig |
| Materiale husoverflade | ubehandlet |
| Materiale låsebøjle | PA |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP66 |
| IP67 | |
| Kapslingsklasse (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Slagstyrke | IK09 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
| Varenummer | 1372763 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | AF7APB |
| Produktnøgle | AF7APB |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 176,4 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 176,4 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Kabelforskruning 1411163
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Kabelforskruning 1411189
-
US-EMLP (20X9) CUS - Kunststofskilt 0830085
-
HC-STA-B10-24-DL-PLBK - Husbøjle 1412886
-
HC-B10-HCFD-PR-BK - Beskyttelseslåg 1346529
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststofskilt 0830989
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Forskruning til beskyttelsesslange 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241061
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre