FLT-CP-1S-BE
-
Grunddel
2805415
Basiselement til type 1+2 aflederkombinationer fra produktserien FLASHTRAB compact. Udgave til 1-fasede strømforsyninger med separat ledningsføring af N og PE.
Produktdetaljer
Produkttype | Grunddel |
IEC testklasse | I + II |
T1 + T2 | |
Melding overspændingsbeskyttelse defekt | Fjernmeldekontakt |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Mærkefrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Mærkespænding UN | 240 V AC |
Visning/fjernmelding | |
Betegnelse tilslutning | Defektfjernmeldekontakt |
Koblingsfunktion | Skiftekontakt |
Driftsspænding | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Driftstrøm | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Tilslutningstype | Skrueklemmer |
Skruestørrelse | M5 |
Tilspændingsmoment | 4,5 Nm |
Afisoleringslængde | 18 mm |
Ledertværsnit fleksibelt | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Ledertværsnit stiv | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Ledertværsnit AWG | 13 ... 2 |
Defektfjernmeldekontakt | |
Tilslutningstype | Stik-/skruetilslutning via COMBICON |
Skruestørrelse | M2 |
Tilspændingsmoment | 0,25 Nm |
Afisoleringslængde | 7 mm |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V - 0 |
CTI-værdi for materialet | 600 |
Isolationsmaterialer | PBT |
Materialegruppe | I |
Materiale hus | PBT |
Funktionsretning | 1L-N/PE |
Mærkefrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Højeste konstantspænding UC (L-N) | 350 V AC |
Højeste konstantspænding UC (N-PE) | 350 V AC |
Belastningsstrøm IL | 125 A (< 55 °C) |
Kortslutningssikkerhed ISCCR | 25 kA |
Maksimal forsikring ved V-gennemgangsfortrådning | 125 A (gG) |
Maksimal forsikring ved stikledningsfortrådning | 315 A (gG) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 (Kun ved anvendelse af alle tilslutningspunkter) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... -80 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Højde | ≤ 2000 m (asml) |
Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % |
Chok (drift) | 25g |
Vibration (drift) | 5g (10 Hz ... 500 Hz) |
UL-specifikationer | |
Maksimal vedvarende spænding MCOV (L-N) | 264 V AC |
Maks. vedvarende spænding MCOV (N-G) | 264 V AC |
Nominel frekvens | 50/60 Hz |
UL visning/fjernmelding | |
Driftsspænding | 125 V AC |
Driftstrøm AC | 1,5 A AC |
UL-tilslutningsdata | |
Tilspændingsmoment | 40 lbf-in. |
Ledertværsnit AWG | 12 ... 2 |
Standarder | IEC 61643-11 |
Bemærk | 2011 |
Standarder | EN 61643-11 |
Bemærk | 2012 |
Monteringstype | Bæreskinne: 35 mm |
Varenummer | 2805415 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | CL1211 |
Produktnøgle | CL1211 |
GTIN | 4046356434652 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 348,4 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 324 g |
Toldtarifnummer | 85363030 |
Oprindelsesland | DE |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre