DFK-PC 4/ 8-GF-7,62PA1,3,5,7,8 - Gennemføringsstik
1704714

Gennemføringsstik, mærketværsnit: 4 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 20 A, driftspænding (III/2): 630 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 5, antal rækker: 1, poltal: 8, antal tilslutninger: 5, produktfamilie: DFK-PC 4/..-GF, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Direkte montering, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON PC 4, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Gevindflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Fleksible sidevægge sikrer komfortabel vægmontage, som er forfortrådet indefra