UW 4 GNYE
-
Gennemføringsklemme
1730111
Gennemføringsklemme, poltal: 1, bredde: 8,1 mm, farve: gul
Produktdetaljer
Produkttype | Gennemføringsklemme |
Produktfamilie | UW 4 |
Poltal | 1 |
Deling | 8,1 mm |
Egenskaber | |
Mærkestrøm IN | 32 A |
Mærkespænding UN | 320 V |
Driftsspænding (III/3) | 320 V |
Mærkeisolationsholdespænding (III/3) | 4 kV |
Tilslutningsteknik | |
Stiksystem | UW 4 |
Mærketværsnit | 4 mm² |
Ledningstilslutning Udvendig | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning med klemmeramme |
Lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen | 0 ° |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 4 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Prøvedorn | A4 |
Afisoleringslængde | 9 mm |
Tilspændingsmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Ledningstilslutning Indvendig | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning med klemmeramme |
Lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen | 0 ° |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 4 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Prøvedorn | A4 |
Afisoleringslængde | 9 mm |
Tilspændingsmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Vægtykkelse | 1 mm...4 mm |
Materialeangivelser - kontakt | |
Bemærk | WEEE/RoHS-konform, whisker-fri iht. IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale kontakt | Cu-legering |
Overfladebeskaffenhed | Fortinnet |
Materialeangivelser - kasse | |
Farve (Hus) | gul (1018) |
Isolationsmaterialer | PA |
Isolationsmaterialegruppe | I |
CTI efter IEC 60112 | 600 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Glødetrådens brændbarhedstal GWFI iht. EN 60695-2-12 | 850 |
Glødetrådens antændelsestemperatur GWIT iht. EN 60695-2-13 | 775 |
Kugletrykprøvningens temperatur iht. EN 60695-10-2 | 125 °C |
Sikkerhedsforskrift | |
Sikkerhedsforskrift | • Kun personale, der er faguddannet inden for elektroteknik, må installere og anvende produktet. For at kunne erkende og imødegå farer skal det faguddannede personale være fortrolig med grundlæggende principper inden for elektroteknik. |
• Vær opmærksom på de her anførte tekniske data og dokumenterne under "Downloads". I downloadområdet finder du vigtige informationer såsom monteringsvejledninger, tekniske tegninger og 3D-data. | |
• Kabelindføringstragten er ikke fingerberøringssikker. Klemmen må aldrig forbindes eller løsnes under spænding. Passende foranstaltninger skal træffes for at sikre berøringsbeskyttelsen. |
Målskitse |
|
Deling | 8,1 mm |
Bredde [w] | 8,1 mm |
Udvendigt mål | |
Højde [h1] | 23,5 mm |
Længde [l1] | 23,6 mm |
Indvendigt mål | |
Højde [h2] | 24,8 mm |
Længde [l2] | 20,8 mm |
Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
Testspecifikation | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
Resultat | Test bestået |
Trækprøve | |
Testspecifikation | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
Ledertværsnit/ledertype/trækkraft beregnet/aktuel værdi | 0,25 mm² / stiv / > 10 N |
0,25 mm² / fleksibel / > 10 N | |
6 mm² / stiv / > 80 N | |
4 mm² / fleksibel / > 60 N |
Temperaturstigningstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
Krav temperaturstigningstest | Temperaturforøgelse ≤ 45 K |
Korttidsstrømsikkerhed | |
Testspecifikation | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
Luft- og krybestrækninger | 1. Isolationskoordinering | |
Anvendelse | uden afstandsplade |
Testspecifikation | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Krybestrømssikkerhed (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Mærkeisolationsspænding (III/3) | 320 V |
Dimensionerings-stødspænding (III/3) | 4 kV |
mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (III/3) | 3 mm |
mindsteværdi for krybestrækning (III/3) | 4 mm |
Luft- og krybestrækninger | 2. Isolationskoordinering | |
Anvendelse | med afstandsplade |
Testspecifikation | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Krybestrømssikkerhed (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Mærkeisolationsspænding (III/3) | 500 V |
Dimensionerings-stødspænding (III/3) | 6 kV |
mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (III/3) | 5,5 mm |
mindsteværdi for krybestrækning (III/3) | 6,3 mm |
Vibrationstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 960 °C |
Indvirkningstid | 30 s |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Chokform | Halvt sinusformet |
Acceleration | 30g |
Chokvarighed | 18 ms |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Afhængigt af strømbelastningsevne-/derating-kurve) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Emballering | pakket i æske |
Varenummer | 1730111 |
Pakningsenhed | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | AA1ADA |
Produktnøgle | AA1ADA |
GTIN | 4067923287310 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 10,78 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 9,54 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141134 |
ECLASS-15.0 | 27141134 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001283 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Låseprincip uden brug af værktøj til nem montering på apparatets væg
Automatisk udligning af vægtykkelse gør universel anvendelse mulig
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre